Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9019300000 - H25,0/36D GE
Nomenclature
Weidmueller 9019300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9019300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H25,0/36D GE
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 25 mm², Longueur de dénudage: 24 mm, jaune
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4008190054984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
25 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
22 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D