Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9019300000 - H25,0/36D GE
Lista materiale
Weidmueller 9019300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9019300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H25,0/36D GE
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 25 mm², Lunghezza di spellatura: 24 mm, giallo
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190054984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
25 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
22 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D