Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9021220000 - H0,25/12T GE SV
Kusovník
Weidmueller 9021220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9021220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,25/12T GE SV
DESCSHORT
Description short
Vodičová koncovka, standard, 0.25 mm², Délka odizolování: 10 mm, Žlutá
DESCLONG
Description long
Elektricky galvanizovaná měděná objímka pro ochranu odizolovaných pružných vodičů. Krimpování vodičových koncovek chrání vodiče a umožňuje permanentně stabilní elektrická připojení.
GTIN
GTIN-Code
4008190153786
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.250 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D