Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9028200000 - H70,0/37 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 9028200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9028200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H70,0/37 GE
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 70 mm², Długość odizolowania: 26 mm, żółty
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190891572
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
70 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
21 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D