Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9028200000 - H70,0/37 GE
Спецификация
Weidmueller 9028200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9028200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H70,0/37 GE
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 70 mm², Длина зачистки изоляции: 26 mm, желтый
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190891572
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
70 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
21 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D