Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9028220000 - H120,0/50 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 9028220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9028220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H120,0/50 BL
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 120 mm², Długość odizolowania: 36 mm, niebieski
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190891596
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
120 mm²
BAA351
color
blue
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
30 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D