Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9037430000 - H0,75/24D ZH GR
Lista materiale
Weidmueller 9037430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9037430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,75/24D ZH GR
DESCSHORT
Description short
Terminale, Terminali doppi, 0.75 mm², Lunghezza di spellatura: 21 mm, grigio
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190493004
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.750 mm²
BAA351
color
gray
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D