Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
91 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
91-12401-16-1
PN
Reference Number
91-12401-16-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
8400 lbs
SERIES
Series
91
CT
Caster Type
WD
Dia.
12 Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
Ductile Iron
A
A Groove Width
2 Дюйм
E
E Groove Depth
1 Дюйм
OH
OAH
15.5 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.50 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
141 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D