Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9203630000 - H4,0/20DS GR
Nomenclature
Weidmueller 9203630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9203630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H4,0/20DS GR
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 4 mm², Longueur de dénudage: 15 mm, gris
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4032248565078
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
4 mm²
BAA351
color
gray
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D