Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kistler
Descripción
9232A... - sensor de deformación superficial
Lista de materiales
KISTLER Tipo 9232A
TYP
Tipo
9232A
OPT
Opción
AN
Conexión
KIAG 10-32 neg.
M
Rango de medida
-600...600 µe
U
Sobrecarga
-900...900 µe
KM1
Rango de medida calibrado
0...300 µe
KM2
Rango de medida calibrado
0...-300 µe
EP
Sensibilidad
≈-80 pC/µe
L
Linealidad
≈≤±2 %FSO
H
Histéresis
≤±3 %FSO
EI
Frecuencia natural
≥12 kHz
BIM
Sensibilidad en aceleración en dirección transversal
≤±0.03 με/g
BIQ
Sensibilidad en aceleración en dirección de la fijación
≤±0.02 με/g
BIB
Sensibilidad en aceleración en dirección de la medida
≤±0.01 με/g
BT
Rango de temperatura de funcionamiento
0...70 °C
I1
Resistencia de aislamiento a 20 °C
≤10
I2
Resistencia de aislamientoa 70 °C
≤0.01
S
Grado de protección (con cable conectado)
IP65
GW
Peso
0.18 kg
SAP
Material numbers
000000000018007469
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D