Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9300-03 - Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
Lista materiale
9300-03
CNSORDERNO
Art. No.
9300-03
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
LOD
Livello di dettaglio
LDM
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
82 mm
T
Profondità
90 mm
FUR
per spessori del panello
7 - 40 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
RSEB
Montaggio dal retro, foro Ø
86 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
123 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142619
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica per lampade BT/AT Uscita per lampade_________mm (Ø max. 86 mm) (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 86 mm) Altezza d'incasso lampada BT/AT______mm (max. 65/70 mm Potenza lampada max. 35 W con riflettore AL (non conviene per lampade a luce fredda (Cool-Beam) Altezza d'incasso della scatola 90 mm per montaggio dalla fronte o dal dietro nei soffitti sospesi Numero d'articolo: 9300-03 / E-No. 920 849 429
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D