Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9300-03 - ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten
Stückliste
9300-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9300-03
BZ
Bezeichnung
ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten
LOD
Detaillierungsgrad
LDM
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
82 mm
T
Tiefe
90 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
RSEB
rückseitiger Einbau Fräsloch-Ø
86 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
123 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142619
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, Kunststoff, für NV/HV-Halogenleuchte Auslassöffnung ____________ mm (max Durchmesser 86 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 86 mm) Leuchteneinbauhöhe NV/HV________ mm (max 65/70 mm) Lampenleistung max. 35 W mit AL-Reflektor (nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam) Gehäuseeinbauhöhe 90 mm für front- und rückseitigen Einbau in Hohldecke Artikelnummer: 9300-03 / E-No.: 920 849 429
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D