Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9320-21 - Scatola da incasso ThermoX® LED
Lista materiale
9320-21
CNSORDERNO
Art. No.
9320-21
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
95 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
86 mm
MAXD
uscita a soffitto massima (DA) Ø
81 mm
MAXE
Profondità massima d'incasso della lampada LED
85 mm
MAXL
Potenza massima della lampada
10 Watt
LSF
Introduzione per cavi
3 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
61 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.43 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545717
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola d'incasso ThermoX® LED Uscita per lampada 81 mm (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 81 mm) Altezza d'incasso max. della lampada 85 mm Potenza max. lampada 10 W Profondità d'incasso della scatola 95 mm per montaggio dalla fronte nei soffitti sospesi, foro Ø 86 mm Esecuzione secondo DIN 18015-5 Numero d'articolo: 9320-21 / E-No. 920 849 539
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D