Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
934 - Acro Pneumatic Pinch Valve
Bill of material
934CN-SABP5-094-0750
PN
Part No.
934CN-SABP5-094-0750
MODEL
Model No.
934
STATE
State
S
Sensor Option
PG
Max Pinch Gap
Дюйм
W
Weight
15 oz. (425g)
OPR
Operating Pressure Range
60-125 psig
TODR
Tube OD Range
0.500-0.750 in. (12.7-19.1 mm)
STH
Supported Tube Hardness
Up to 85 Durometer Shore A
MO
Mounting Options
Panel or Base
PS
Protective Seals
Panel
SDS
Supplied Default State
Normally Closed
OTS
Off-the-shelf
Off-the-shelf
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D