Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
94 Series Casters Standards - Vertical Mounted Spring Casters
Bill of material
94-10401-60-1
PN
Reference Number
94-10401-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
3800 lbs.
SERIES
Series
94
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
4 英寸
WT
Material
SL
Swivel Lead
4 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
70.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
8.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 英寸
OH
OAH
13 1/2 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D