Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9441700000 - RS 16IO 2W R S
Kusovník
Weidmueller 9441700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9441700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 2W R S
DESCSHORT
Description short
Modul rozhraní s relé, LM2N 5.08 mm, Šroubové připojení, Konektor RSV 1,6, 24 pólů, samice, 2drát, Stavový displej LED kanálu: Ne, Odpojení kanálu: Ne, Pojistka kanálu: Ne
GTIN
GTIN-Code
4032248253838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
24
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
123 mm
BAH005
rated voltage
150 V
AAF040
Mass
0.230 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D