Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9441700000 - RS 16IO 2W R S
Nomenclature
Weidmueller 9441700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9441700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 2W R S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec relais, LM2N 5.08 mm, Raccordement vissé, Connecteur enfichable RSV 1,6, Femelle 24 pôles, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non
GTIN
GTIN-Code
4032248253838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
24
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
123 mm
BAH005
rated voltage
150 V
AAF040
Mass
0.230 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D