Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9441700000 - RS 16IO 2W R S
Lista materiałowa
Weidmueller 9441700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9441700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 2W R S
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z relais, LM2N 5.08 mm, złącze śrubowe, złącze wtykowe RSV 1,6, 24-biegunowe gniazdo, 2-drutowe, wskaźnik stanu LED na kanał: Nie, separacja na kanał: Nie, zabezpieczenie przez kanał: Nie
GTIN
GTIN-Code
4032248253838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
24
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
123 mm
BAH005
rated voltage
150 V
AAF040
Mass
0.230 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D