Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9445530000 - RS 8IO 2W L H S
Nomenclature
Weidmueller 9445530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9445530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 8IO 2W L H S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec relais, LL2N 5,08 mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: vert, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non
GTIN
4032248252909
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
74 mm
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.152 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D