Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9445530000 - RS 8IO 2W L H S
Спецификация
Weidmueller 9445530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9445530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 8IO 2W L H S
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, LL2N 5,08 мм, Винтовое соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-полюсная вилка, 2-проводной, Светодиодный индикатор состояния на один канал: зеленый, Развязка по каналам: Нет, Предохранитель на канал: Нет
GTIN
4032248252909
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
74 mm
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.152 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D