Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9445760000 - RS 16IO 3W H S
Stückliste
Weidmueller 9445760000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9445760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS 16IO 3W H S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Relais, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 3-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein
GTIN
4032248252961
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1 1 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
20
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
72 mm
BAF016
Breite
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0.248 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D