Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9448000000 - RS 4AIO DP SD S
Nomenclature
Weidmueller 9448000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9448000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 4AIO DP SD S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, intégré
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.
GTIN
GTIN-Code
4032248253272
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
0.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
15
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
75 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.172 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D