Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9448010000 - RS 8AIO DP SD S
Stückliste
Weidmueller 9448010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9448010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS 8AIO DP SD S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen.
GTIN
4032248253296
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
25
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
72 mm
BAF016
Breite
117 mm
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0.237 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D