Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9448110000 - RS 8AIO I-M-DP SD S
Спецификация
Weidmueller 9448110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9448110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 8AIO I-M-DP SD S
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, встроенный
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами, соединителями и компонентами.
GTIN
4032248253418
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
0.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
81 mm
BAF016
width
114 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.372 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D