Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9448120000 - RS 16AIO I-M-DP SD S
Stückliste
Weidmueller 9448120000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9448120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS 16AIO I-M-DP SD S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen.
GTIN
4032248253449
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
37
BAA020
Höhe
109 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
81 mm
BAF016
Breite
197 mm
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0.596 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D