Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9456050000 - SAI-SK-M12
Kusovník
Weidmueller 9456050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9456050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-SK-M12
DESCSHORT
Description short
Ochranné víko (kulatý konektor) M 12, PA 66, -20 ... +90 °C, IP68
DESCLONG
Description long
Ochranný kryt chrání neobsazené sloty před vnějšími vlivy.
GTIN
GTIN-Code
4008190304058
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAS475
Captivity element present
No
BAA351
color
black
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D