Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9456760002 - SAI-8-FMM-4P M12 10M
Stückliste
Weidmueller 9456760002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9456760002
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-8-FMM-4P M12 10M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung) Komplett-Modul, Fixkabelversion, Anzahl Kontaktbuchsen: 8, Polzahl: 4, M12, 10 m, LED: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang.
GTIN
4032248256303
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB733
Leitungslänge
10 m
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zink
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
BAA020
Höhe
26.150 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
152 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Masse
1.575 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D