Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9456760002 - SAI-8-FMM-4P M12 10M
Lista materiałowa
Weidmueller 9456760002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9456760002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-8-FMM-4P M12 10M
DESCSHORT
Description short
Pasywny rozdzielacz czujnik-siłownik (z przewodem) moduł kompletny, wersja z kablem stałym, Liczba gniazd stykowych: 8, Liczba biegunów: 4, M12, 10 m, LED: Nie
DESCLONG
Description long
Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym kablu wyjściowym.
GTIN
GTIN-Code
4032248256303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
10 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
90 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
AAP680
Number of sensor/actuator slots
8
BAA020
height
26.150 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
152 mm
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAD574
Potential separation present
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
60 mm
AAF040
Mass
1.575 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D