Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9456930000 - SAI-8-F 5P PUR 20M
Nomenclature
Weidmueller 9456930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9456930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-8-F 5P PUR 20M
DESCSHORT
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs passifs (avec câble) Module complet, Version précâblée, Nombre de contacts femelles: 8, Nombre de pôles: 5, M12, 20 m, LED: Oui
DESCLONG
Description long
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
GTIN
GTIN-Code
4008190304928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
20 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
5
AAP680
Number of sensor/actuator slots
8
BAA020
height
25 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
152 mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
Yes
BAD574
Potential separation present
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
60 mm
AAF040
Mass
2.813 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D