Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9456930000 - SAI-8-F 5P PUR 20M
Спецификация
Weidmueller 9456930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9456930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-8-F 5P PUR 20M
DESCSHORT
Description short
Пассивный распределитель датчика/исполнительного устройства (с кабелем) Модуль в сборе, Вариант с кабелем, Количество контактных гнезд: 8, Количество полюсов: 5, M12, 20 m, Светодиод: Да
DESCLONG
Description long
Распределитель для объединения нескольких входных сигналов в одном центральном отходящем кабеле.
GTIN
GTIN-Code
4008190304928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
20 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
5
AAP680
Number of sensor/actuator slots
8
BAA020
height
25 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
152 mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
Yes
BAD574
Potential separation present
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
60 mm
AAF040
Mass
2.813 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D