Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9457700000 - SAIBW-4/7
Stückliste
Weidmueller 9457700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9457700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIBW-4/7
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Buchse, gewinkelt, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 4 - 6 mm, Polzahl: 4, Schirmanschluss: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248307814
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
kunststoffbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zink
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
6 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D