Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9473-95 - Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm
Stückliste
9473-95
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9473-95
ENO
E-Nummer
121819058
BZ
Bezeichnung
Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100 mm, Höhe 300 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No 121 819 058
DM
Durchmesser
100 mm
DS
Deckenstärke
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
6.039 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D