Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
95 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
95-10409-18-2
PN
Reference Number
95-10409-18-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
12000 lbs
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
4.00 Pouce
WT
Material
Ductile Iron
OH
OAH
14.50 Pouce
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt.
150 lb
C
C Flange Dia.
12.00 Pouce
D
D Width
5.00 Pouce
E
E Wheel Hub Length
6.25 Pouce
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D