IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
95-06309-26-1
Caster Concepts
Casters
V-Groove Wheel Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/v_groove_wheel/95_v_groove_std_asmtab.prj},{NB=95-06309-26-1},{SERIES=95},{CT=1},{WD=6},{WT=26},{BRNG=9},{SLO=},{SLOP=0},{WB=},{TG=},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7},{NOTE=Rigid Info},{PPATH=95_v_groove_asmtpl.prj},{TL=2.250},{LEGT=0.500},{PT=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
95 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
95-06309-26-1
PN
Reference Number
95-06309-26-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
15000
lbs.
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
인치
WW
Width
3
인치
WT
Material
H.D. Forged Steel
H.D. Forged Steel
A
A Groove Width
1 3/8
인치
E
E Groove Depth
11/16
인치
OH
OAH
9.00
인치
SL
Swivel Lead
2.25
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
Precision Tapered
WGHT
Wt.
50.0
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D