Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9502540000 - QL 2 SAKK4
Lista de materiales
Weidmueller 9502540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9502540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QL 2 SAKK4
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 8.00, Aislado: No, 32 A, gris
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4008190550530
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D