Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9509580000 - KSKM 2/32 GZ 1X1/4
Nomenclature
Weidmueller 9509580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9509580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSKM 2/32 GZ 1X1/4
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Isolateur de fusible, libre d'un côté, Raccordement vissé, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN
GTIN-Code
4008190456832
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB911
max. supply voltage for defect display
250 V
AAC027
min. supply voltage for defect display
250 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
13 A
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
69 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
beige
BAB577
depth
63 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
pluggable
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
13 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
440 V
AAF040
Mass
0.044 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D