Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9509620000 - KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
Stückliste
Weidmueller 9509620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9509620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 440 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4008190456818
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
440 V
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
440 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA020
Höhe
69 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.820 W
BAA351
Farbe
beige
BAB577
Tiefe
63.200 mm
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 6,3x32 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC068
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
ohne
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAF016
Breite
13 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
440 V
AAF040
Masse
0.045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D