Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9509620000 - KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
Lista de materiales
Weidmueller 9509620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9509620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
DESCSHORT
Description short
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 440 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Con soporte extraíble para un portafusible.
GTIN
GTIN-Code
4008190456818
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB911
max. supply voltage for defect display
440 V
AAC027
min. supply voltage for defect display
440 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
10 A
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
69 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
beige
BAB577
depth
63.200 mm
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
without
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
pluggable
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
13 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
440 V
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D