Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9509620000 - KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
Lista materiałowa
Weidmueller 9509620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9509620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 440 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4008190456818
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB911
max. supply voltage for defect display
440 V
AAC027
min. supply voltage for defect display
440 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
10 A
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
69 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
beige
BAB577
depth
63.200 mm
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
without
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
pluggable
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
13 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
440 V
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D