Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9512420000 - WDU 70N/35 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 9512420000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9512420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 70N/35 BL
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, 70 mm², 1000 V, 192 A, liczba przyłączeń: 2
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4008190403973
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
70 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
95 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
6.140 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
70 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
16 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
16 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.120 kg
BAB577
depth
85.711 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
24.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D