Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9525840000 - WQV 70N-PEN
Nomenclature
Weidmueller 9525840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9525840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 70N-PEN
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 20.50, Isolé: Non, 192 A, gris argent
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4008190471033
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.032 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D