Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9526850000 - KLIPPON K11 EX
Stückliste
Weidmueller 9526850000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9526850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K11 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 75 x 80 x 57 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248019144
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.328 kg
BAB577
Tiefe
57 mm
BAA020
Höhe
93.205 mm
BAF016
Breite
75 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D