Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9526850000 - KLIPPON K11 EX
Nomenclature
Weidmueller 9526850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K11 EX
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 75 x 80 x 57 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248019144
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.328 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.205 mm
BAF016
width
75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D