Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9526850000 - KLIPPON K11 EX
Lista materiałowa
Weidmueller 9526850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K11 EX
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 75 x 80 x 57 mm, nieobrobiony, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248019144
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.328 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.205 mm
BAF016
width
75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D