Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9526870000 - KLIPPON K21 EX
Lista de materiales
Weidmueller 9526870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K21 EX
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 125 x 80 x 57 mm, no probado, Placa de fijación: No, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248019120
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.472 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.203 mm
BAF016
width
125 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D