Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9526910000 - KLIPPON K4 EX
Lista materiale
Weidmueller 9526910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K4 EX
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 130 x 82 x 72 mm, non trattato, Piastra a flangia: No, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248019083
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.663 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
82 mm
BAF016
width
143.054 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D