Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9526910000 - KLIPPON K4 EX
Lista materiałowa
Weidmueller 9526910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K4 EX
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 130 x 82 x 72 mm, nieobrobiony, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248019083
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.663 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
82 mm
BAF016
width
143.054 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D