Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9526960000 - KLIPPON K6 EX
Kusovník
Weidmueller 9526960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K6 EX
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 200 x 160 x 100 mm, neošetřené, Přírubová deska: Ne, Šrouby M5 torx z nerezové oceli s drážkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248019052
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.857 kg
BAB577
depth
100 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
212.792 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D