Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
96662 - Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes compact
Nomenclature
96662-01
BEST
Référence
96662-01
BENENNUNG
Désignation
Clé dynamométrique
AUSF
Modèle
kit
PT
Type de produit
Poignée tournante
MOMENT
Couple Nm
5 - 40 Nm
GEW
Poids environ
3.9200 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82041100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495492223
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Aperçus 3D