Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
96662 - Torque wrench for 5-axis module clamping system
Bill of material
96662-01
BEST
Order No.
96662-01
BENENNUNG
Item
Torque wrench
AUSF
version
Set
PT
Product type
Revolving grip
MOMENT
Torque Nm
5 - 40 Nm
GEW
Approx. weight
3.9200 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495492223
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
Previews